Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler -
Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler -
Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı32 A
-
IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapasitesi, Ics15 kA
-
IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn10 kA
-
anma maksimum kısa devre kesme kapasitesi Icu AC IEC 60947-215 kA
-
400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu15 kA
-
Derecelendirme akımı -15°C37,86 A
-
Derecelendirme akımı -10°C37,25 A
-
Derecelendirme akımı -5°C36,64 A
-
0°C'de anma akımı36,01 A
-
Derecelendirme akımı 5°C35,37 A
-
Derecelendirme akımı 10°C34,73 A
-
Derecelendirme akımı 15°C34,06 A
-
20°C'de anma akımı33,39 A
-
Derecelendirme akımı 25°C32,70 A
-
Derecelendirme akımı 30°C32 A
-
Derecelendirme akımı 35°C31,26 A
-
40°C'de anma akımı30,50 A
-
45°C'de anma akımı29,72 A
-
50°C'de anma akımı28,92 A
-
Derecelendirme akımı 55°C28,10 A
-
Derecelendirme akımı 60°C27,26 A
-
Derecelendirme akımı 65°C26,38 A
-
Derecelendirme akımı 70°C25,48 A
Mimari
-
kutup türü4P
-
EğriC
Kapasite
-
Modül sayısı4
Ana elektriksel özellikler
-
IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC10 kA
Kurulum, montaj
-
Üst terminal anma sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku, alt klemens2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı tipiikili bağlantı
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipiVida ucu
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue415 - 415 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma yalıtım voltajı, Ui500 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp6,000 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Bağlantı
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı giriş kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı giriş kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Kullanım koşulları
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Enerji sınıfı sınırlaması I²t3
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - 70 °C
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı16,50 W
Ölçüler
-
Yükseklik83 mm
-
Genişlik70 mm
-
Derinlik70 mm
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge