The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Koruma ve akse­suarlar
    • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)
    • NCN220
    EAN
    3250614614781
    VPE
    6 Parçalar
    • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)

    Otomatik sigorta 2P 10kA/15kA C-20A 2M NCN220

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Otomatik sigorta 2P 10kA/15kA C-20A 2M

    NCN220

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler
    • Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler
    • Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Düşük gerilim bobini
    • Şönt serbest bırakma
    • Yardımcı kontak bloku
    • MZ206

      Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      0,00 €  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı
      20 A
    • IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
      15 kA
    • IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn
      10 kA
    • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
      30 kA
    • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      15 kA
    • Dere­celendirme akımı -25°C
      25,08 A
    • -20°C'de anma akımı
      24,66 A
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      24,24 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      23,80 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      23,36 A
    • 0°C'de anma akımı
      22,91 A
    • Dere­celendirme akımı 5°C
      22,45 A
    • Dere­celendirme akımı 10°C
      21,98 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      21,51 A
    • 20°C'de anma akımı
      21,02 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C
      20,51 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C
      20 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      19,47 A
    • 40°C'de anma akımı
      18,93 A
    • 45°C'de anma akımı
      18,37 A
    • 50°C'de anma akımı
      17,80 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      17,20 A
    • Dere­celendirme akımı 60°C
      16,58 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C
      15,94 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C
      15,28 A
    Mimari
    • kutup türü
      2P
    • Eğri
      C
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      2
    Ana elektriksel özel­likler
    • IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC
      10 kA
    Kurulum, montaj
    • Üst terminal anma sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nominal sıkma torku, alt klemens
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nominal sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      ikili bağlantı
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      Vida ucu
    • 360° kurulum konumu mümkündür
      Evet
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      400 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      500 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      6,000 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Bağlantı
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 35 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı giriş kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı giriş kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 35 mm²
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Izgara mesafesi
      60 mm
    Kullanım koşul­ları
    • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
      2
    • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
      3
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 70 °C
    Güç
    • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
      5,29 W
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      4,000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      20,000
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      35 mm
    • Derinlik
      70 mm

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration NCN220
    PDF
    Hager RoHS report NCN220
    PDF

    İndirilenler

    • Resim NCN220 | Hager Türkiye

      Ürün resmi NCN220

    • Uygunluk beyanı

      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Resim UKCA Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      UKCA Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      NCN440 -
      NCN440
    • 2
      NCN416 -
      NCN416
    • 3
      NCN425 -
      NCN425
    • 4
      MCN463 - Otomatik sigorta 4P 6kA C-63A 4M
      MCN463
      Otomatik sigorta 4P 6kA C-63A 4M
    • 5
      NCN450 -
      NCN450

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin