Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler -
Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler -
Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN2 A
-
IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapasitesi, Ics15 kA
-
IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn20 kA
-
anma maksimum kısa devre kesme kapasitesi Icu AC IEC 60947-215 kA
-
400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu15 kA
-
Derecelendirme akımı -15°C2,57 A
-
Derecelendirme akımı -10°C2,51 A
-
Derecelendirme akımı -5°C2,45 A
-
0°C'de anma akımı2,38 A
-
Derecelendirme akımı 5°C2,32 A
-
Derecelendirme akımı 10°C2,26 A
-
Derecelendirme akımı 15°C2,19 A
-
20°C'de anma akımı2,13 A
-
Derecelendirme akımı 25°C2,06 A
-
Derecelendirme akımı 30°C2 A
-
Derecelendirme akımı 35°C1,92 A
-
40°C'de anma akımı1,85 A
-
45°C'de anma akımı1,77 A
-
50°C'de anma akımı1,69 A
-
Derecelendirme akımı 55°C1,61 A
-
Derecelendirme akımı 60°C1,54 A
-
Derecelendirme akımı 65°C1,46 A
-
Derecelendirme akımı 70°C1,38 A
-
IEC 60898-1'e göre 400 V AC altında anma kısa devreye dirençli, Icu10 kA
-
IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapasitesi, Ics, AC50 %
-
IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapasitesi, Ics, AC7,50 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında30 kA
Mimari
-
kutup türü2P
-
EğriC
Kapasite
-
Modül sayısı2
Ana elektriksel özellikler
-
IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC10 kA
Kurulum, montaj
-
Üst terminal anma sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku, alt klemens2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı tipiçift bağlantı
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipiVidalı klemens
-
360° kurulum konumu mümkündürEvet
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue415 - 415 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma yalıtım voltajı, Ui500 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp6,000 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Bağlantı
-
Sert iletkenler için vidalı üst ve alt bağlantı elemanının kesit görünümü1 - 35 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı çıkış kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
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
IN'de güç kaybı4,10 W
Ölçüler
-
Genişlik35 mm