Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler -
Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler -
Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler -
Modüler faz barası 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN63 A
-
IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapasitesi, Ics7,50 kA
-
IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn10 kA
-
anma maksimum kısa devre kesme kapasitesi Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Derecelendirme akımı -15°C78,07 A
-
Derecelendirme akımı -10°C76,54 A
-
Derecelendirme akımı -5°C75,05 A
-
0°C'de anma akımı73,54 A
-
Derecelendirme akımı 5°C72,03 A
-
Derecelendirme akımı 10°C70,52 A
-
Derecelendirme akımı 15°C69 A
-
20°C'de anma akımı67,47 A
-
Derecelendirme akımı 25°C65,95 A
-
Derecelendirme akımı 30°C63 A
-
Derecelendirme akımı 35°C62,03 A
-
40°C'de anma akımı60,50 A
-
45°C'de anma akımı58,68 A
-
50°C'de anma akımı58,27 A
-
Derecelendirme akımı 55°C52,80 A
-
Derecelendirme akımı 60°C50,51 A
-
Derecelendirme akımı 65°C48,12 A
-
Derecelendirme akımı 70°C45,60 A
-
IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapasitesi, Ics, AC50 %
-
IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapasitesi, Ics, AC7,50 kA
Mimari
-
kutup türü1P
-
EğriC
Kapasite
-
Modül sayısı1
Ana elektriksel özellikler
-
IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC10 kA
Kurulum, montaj
-
Üst terminal anma sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku, alt klemens2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı tipiçift bağlantı
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipiVidalı klemens
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue240 - 415 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma yalıtım voltajı, Ui500 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp6,000 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Bağlantı
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı giriş kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı giriş kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Izgara mesafesi60 mm
Kullanım koşulları
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Enerji sınıfı sınırlaması I²t3
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - 70 °C
Güç
-
IN'de güç kaybı5,73 W
Ölçüler
-
Yükseklik83 mm
-
Genişlik17,50 mm
-
Derinlik70 mm
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge