• NCN120
    EAN
    3250614614637
    VPE
    12 Parçalar
    • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)

    NCN120

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    NCN120
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
    • Modüler faz barası 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Düşük gerilim bobini
    • Şönt serbest bırakma
    • Yardımcı kontak bloku
    • Modüler faz barası
    • MZ206

      Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

      €0,00  / *
    • MZ204

      Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

      €0,00  / *
    • MZ203

      €0,00  / *
    • MZ202

      Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC

      €0,00  / *
    • MZ201

      €0,00  / *
    • KDN163B

      İzoleli bara 1P 63A çatal 10mm² 57M

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      20 A
    • IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
      7,50 kA
    • IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn
      10 kA
    • anma maksimum kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      24,28 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      23,8 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      23,33 A
    • 0°C'de anma akımı
      22,85 A
    • Dere­celendirme akımı 5°C
      22,38 A
    • Dere­celendirme akımı 10°C
      21,9 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      21,43 A
    • 20°C'de anma akımı
      20,95 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C
      20,48 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C
      20 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      19,45 A
    • 40°C'de anma akımı
      18,9 A
    • 45°C'de anma akımı
      18,35 A
    • 50°C'de anma akımı
      17,8 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      17,25 A
    • Dere­celendirme akımı 60°C
      16,7 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C
      16,15 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C
      15,6 A
    • IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics, AC
      50 %
    • IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics, AC
      7,50 kA
    • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
      15 kA
    Mimari
    • kutup türü
      1P
    • Eğri
      C
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Ana elektriksel özel­likler
    • IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC
      10 kA
    Kurulum, montaj
    • Üst terminal anma sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nominal sıkma torku, alt klemens
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nominal sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      çift bağlantı
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      Vidalı klemens
    • 360° kurulum konumu mümkündür
      Evet
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      240 - 415 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      500 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      6,000 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Bağlantı
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 35 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı giriş kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı giriş kesiti, iri kondük­törler için
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
      2,56 W
    Ölçüler
    • Genişlik
      17,50 mm
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
    REACH declaration NCN120
    PDF

    İndirilenler

    • Resim NCN120 | Hager Türkiye

      Ürün resmi NCN120

    • Uygunluk beyanı

      Resim UKCA Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      UKCA Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
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
      MCN102 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
      MCN102
      Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
    • 4
      MCN120 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-20A 1M
      MCN120
      Otomatik sigorta 1P 6kA C-20A 1M
    • 5
      MCN310 -
      MCN310
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin