Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler -
Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler -
Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı40 A
-
IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn6 kA
-
400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu10 kA
-
Derecelendirme akımı -15°C56,2 A
-
Derecelendirme akımı -10°C54,4 A
-
Derecelendirme akımı -5°C52,6 A
-
0°C'de anma akımı50,8 A
-
Derecelendirme akımı 5°C49 A
-
Derecelendirme akımı 10°C47,2 A
-
Derecelendirme akımı 15°C45,4 A
-
20°C'de anma akımı43,6 A
-
Derecelendirme akımı 25°C41,8 A
-
Derecelendirme akımı 30°C40 A
-
Derecelendirme akımı 35°C39,9 A
-
40°C'de anma akımı39,8 A
-
45°C'de anma akımı39,7 A
-
50°C'de anma akımı39,6 A
-
Derecelendirme akımı 55°C39,5 A
-
Derecelendirme akımı 60°C39,4 A
-
Derecelendirme akımı 65°C39,2 A
-
Derecelendirme akımı 70°C39,1 A
Mimari
-
kutup türü4P
-
EğriC
Kapasite
-
Modül sayısı4
Ana elektriksel özellikler
-
IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC6 kA
Kurulum, montaj
-
Üst terminal anma sıkma torku2,8 - 2,8 Nm
-
Nominal sıkma torku, alt klemens2,8 - 2,8 Nm
-
Nominal sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı tipiikili bağlantı
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipiVida ucu
-
360° kurulum konumu mümkündürEvet
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue400 - 400 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma yalıtım voltajı, Ui500 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp4,000 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Bağlantı
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı giriş kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı giriş kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
-
Kesit, bükülgen, kondüktör1 - 25 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör1 - 35 mm²
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
-
Bağlantı tipiVida ucu
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Izgara mesafesi60 mm
Kullanım koşulları
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Enerji sınıfı sınırlaması I²t3
-
Hava nem korumasıTüm iklimler için
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - +70 °C
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı15 W
Ölçüler
-
Yükseklik83 mm
-
Genişlik70 mm
-
Derinlik70 mm
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge