Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler -
Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler -
Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN50 A
-
IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapasitesi, Ics6 kA
-
IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn6 kA
-
Derecelendirme akımı -15°C62,79 A
-
Derecelendirme akımı -10°C61,37 A
-
Derecelendirme akımı -5°C59,95 A
-
0°C'de anma akımı58,53 A
-
Derecelendirme akımı 5°C57,11 A
-
Derecelendirme akımı 10°C55,69 A
-
Derecelendirme akımı 15°C54,26 A
-
20°C'de anma akımı52,84 A
-
Derecelendirme akımı 25°C51,42 A
-
Derecelendirme akımı 30°C50 A
-
Derecelendirme akımı 35°C49,24 A
-
40°C'de anma akımı48,48 A
-
45°C'de anma akımı47,72 A
-
50°C'de anma akımı46,96 A
-
Derecelendirme akımı 55°C46,2 A
-
Derecelendirme akımı 60°C45,44 A
-
Derecelendirme akımı 65°C44,68 A
-
Derecelendirme akımı 70°C43,92 A
Mimari
-
kutup türü1P
-
EğriC
Kapasite
-
Modül sayısı1
Ana elektriksel özellikler
-
IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC6 kA
Kurulum, montaj
-
Üst terminal anma sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku, alt klemens2,80 - 2,80 Nm
-
Nominal sıkma torku2,80 - 2,80 Nm
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı tipiçift bağlantı
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipiVidalı klemens
-
360° kurulum konumu mümkündürEvet
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue230-400 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma yalıtım voltajı, Ui500 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp4,000 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Bağlantı
-
Sert iletkenler için vidalı üst ve alt bağlantı elemanının kesit görünümü1 - 35 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1 - 25 mm²
-
Vidalı çıkış kesiti, iri kondüktörler için1 - 35 mm²
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı hizalamasıHizalanmış uç
-
Bağlantı tipiVida ucu
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Izgara mesafesi60 mm
Kullanım koşulları
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Enerji sınıfı sınırlaması I²t3
-
Hava nem korumasıTüm iklimler için
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - 70 °C
Güç
-
IN'de güç kaybı4,7 W
Ölçüler
-
Yükseklik83 mm
-
Genişlik17,5 mm