The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Koruma ve akse­suarlar
    • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)
    • MBN132
    EAN
    3250614310126
    VPE
    12 Parçalar
    • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)

    MBN132

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    MBN132

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler
    • Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler
    • Yardımcı kontak bloku 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Düşük gerilim bobini
    • Şönt serbest bırakma
    • Yardımcı kontak bloku
    • MZ206

      Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

      €0,00  / *
    • MZ204

      Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

      €0,00  / *
    • MZ203

      €0,00  / *
    • MZ202

      Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC

      €0,00  / *
    • MZ201

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      32 A
    • IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn
      6 kA
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      38,3 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      37,6 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      36,9 A
    • 0°C'de anma akımı
      36,2 A
    • Dere­celendirme akımı 5°C
      35,5 A
    • Dere­celendirme akımı 10°C
      34,8 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      34,1 A
    • 20°C'de anma akımı
      33,4 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C
      32,7 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C
      32 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      31,2 A
    • 40°C'de anma akımı
      30,4 A
    • 45°C'de anma akımı
      29,59 A
    • 50°C'de anma akımı
      28,79 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      27,99 A
    • Dere­celendirme akımı 60°C
      27,19 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C
      26,38 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C
      25,58 A
    Mimari
    • kutup türü
      1P
    • Eğri
      B
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Ana elektriksel özel­likler
    • IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC
      6 kA
    Kurulum, montaj
    • Üst terminal anma sıkma torku
      2,8 - 2,8 Nm
    • Nominal sıkma torku, alt klemens
      2,8 - 2,8 Nm
    • Nominal sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      çift bağlantı
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      Vidalı klemens
    • 360° kurulum konumu mümkündür
      Evet
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      500 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Bağlantı
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 35 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı giriş kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı giriş kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 35 mm²
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      1 - 25 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      1 - 35 mm²
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Izgara mesafesi
      60 mm
    Kullanım koşul­ları
    • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
      2
    • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
      3
    • Hava nem koru­ması
      Tüm iklimler için
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 70 °C
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      3,7 W
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      17,50 mm
    • Derinlik
      70 mm
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      4,000

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBN132
    PDF
    RoHS report MBN132
    PDF

    İndirilenler

    • Resim MBN132 | Hager Türkiye

      Ürün resmi MBN132

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-13 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      MT140A -
      MT140A
    • 2
      MU106A - Otomatik sigorta 1kutup 6kA C-6A 1M
      MU106A
      Otomatik sigorta 1kutup 6kA C-6A 1M
    • 3
      MCN102 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
      MCN102
      Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
    • 4
      MCN140 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-40A 1M
      MCN140
      Otomatik sigorta 1P 6kA C-40A 1M
    • 5
      MCN325 -
      MCN325

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin