• MBN106
    EAN
    3250614310065
    VPE
    12 Parçalar
    • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)

    MBN106

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    MBN106
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
      6 A
    • IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn
      6 kA
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      7,54 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      7,37 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      7,2 A
    • 0°C'de anma akımı
      7,03 A
    • Dere­celendirme akımı 5°C
      6,86 A
    • Dere­celendirme akımı 10°C
      6,69 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      6,51 A
    • 20°C'de anma akımı
      6,34 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C
      6,17 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C
      6 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      5,8 A
    • 40°C'de anma akımı
      5,59 A
    • 45°C'de anma akımı
      5,39 A
    • 50°C'de anma akımı
      5,18 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      4,98 A
    • Dere­celendirme akımı 60°C
      4,77 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C
      4,57 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C
      4,36 A
    Mimari
    • kutup türü
      1P
    • Eğri
      B
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Ana elektriksel özel­likler
    • IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC
      6 kA
    Kurulum, montaj
    • Üst terminal anma sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nominal sıkma torku, alt klemens
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nominal sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      çift bağlantı
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      Vidalı klemens
    • 360° kurulum konumu mümkündür
      Evet
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      500 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Bağlantı
    • Sert iletkenler için vidalı üst ve alt bağlantı elemanının kesit görünümü
      1 - 35 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, iri kondük­törler için
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
      Vida ucu
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Izgara mesafesi
      35 mm
    Kullanım koşul­ları
    • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
      2
    • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
      3
    • Hava nem koru­ması
      Tüm iklimler için
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 70 °C
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      1,30 W
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      17,50 mm
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
    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBN106
    PDF
    RoHS report MBN106
    PDF

    İndirilenler

    • Resim MBN106 | Hager Türkiye

      Ürün resmi MBN106

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-13 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
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
      MCN225 -
      MCN225
    • 4
      MCN220 -
      MCN220
    • 5
      MCN216 -
      MCN216
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin