The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Dağıtım sistemleri
  • 160 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
  • vega D
  • FD42DN
  • Dağıtım sistemleri

Vega D, sıva üstü, 750x550x193mm, 96 modül, dağıtım FD42DN

EAN
3250612548286
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Vega D, sıva üstü, 750x550x193mm, 96 modül, dağıtım

FD42DN

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Kapı/çalıştırma paneli 2 mevcut ürünler
  • Dağıtım panosu kapağı 2 mevcut ürünler
  • Dağıtım panosu montaj plakası 3 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Kapı/çalıştırma paneli
  • Dağıtım panosu kapağı
  • Dağıtım panosu montaj plakası
  • FD42TN

    Vega D, cam, 700x500mm, 4 sıralı pano için

    0,00 €  / *
  • FD42PN

    Vega D, opak, 700x500mm, 4 sıralı Kutu için

    0,00 €  / *
  • FD00C3

    Vega D kapak, 300x500mm, opak+oluklu

    0,00 €  / *
  • FD00C2

    Vega D kapak, 300x500mm, opak

    0,00 €  / *
  • FD00M2

    Vega D, montaj malzemesi, 300x440x2mm, dik montaj rayı için

    0,00 €  / *
  • FD00M3

    Vega D, oluklu 150x440x1, 2mm, dik montaj rayı için

    0,00 €  / *
  • FD00M1

    Vega D kapak, 225x440x1, 2mm, oluklu , dik montaj rayı için

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Bağlantı
  • Boru girişler­inin sayısı
    4
Gerilim
  • Anma gerilimi
    230 - 400 V
Kurulum, montaj
  • Dış mekan kullanımına uygundur
    Hayır
  • Kurulum noktası
    Sıva üstü montaj
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    160 A
Ekipman
  • Ray adedi
    4
  • Satır sayısı
    4
  • kilitli
    Hayır
  • Nötr sıra klemens vardır
    Hayır
  • Toprak­lama sıra klemensi vardır
    Evet
  • Montaj plakası vardır
    Hayır
Kapa­site
  • Modül sayısı
    96
Ölçüler
  • Yükseklik
    750 mm
  • Genişlik
    550 mm
  • Derinlik
    193 mm
  • Genişlik birimi sayısı
    24
Kapak, kapı
  • Dolap kapağı adedi
    0
  • Kilit adedi
    0
  • Kapı/kapak şeffaftır
    Hayır
Malzemeler
  • Malzeme
    Metal, Plastik
  • RAL kod
    9010
  • Colour
    Saf beyaz
Güvenlik
  • Koruma sınıfı
    İzolasyon sınıfı II
  • Çarpma direnci, IK
    IK07
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP30
  • Kili­tleme tipi
    Kilitsiz

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-18
PDF
472,28 kB
Hager REACH declaration FD42DN
PDF
Hager RoHS report FD42DN
PDF

İndirilenler

  • Resim FD42DN | Hager Türkiye

    Ürün resmi FD42DN

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Kurulum kılavuzu International 2014-03-24 | Hager Türkiye

    Kurulum kılavuzu International 2014-03-24

    PDF
    7,44 MB
  • El Kitabı

    Resim El Kitabı en-GB 2023-07-07 | Hager Türkiye

    El Kitabı en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Resim El Kitabı fr-FR 2023-09-11 | Hager Türkiye

    El Kitabı fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Resim El Kitabı fr-FR 2023-09-28 | Hager Türkiye

    El Kitabı fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
    Resim Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Türkiye

    Handbook en-GB 2022-10-10

    El Kitabı en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Daha fazla belge

Yedek parça

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    FD00C3 - Vega D kapak, 300x500mm,opak+oluklu
    FD00C3
    Vega D kapak, 300x500mm, opak+oluklu
  • 2
    FD00C2 - Vega D kapak, 300x500mm,opak
    FD00C2
    Vega D kapak, 300x500mm, opak
  • 3
    FU62AN - Vega D, 1137x550x182mm, 144 modül, Sıva altı,
    FU62AN
    Vega D, 1137x550x182mm, 144 modül, Sıva altı,
  • 4
    FD52DN - Vega D, sıva üstü, 900x550x193mm, 120 modül, dağıtım
    FD52DN
    Vega D, sıva üstü, 900x550x193mm, 120 modül, dağıtım
  • 5
    FD62PN - Vega D, opak, 1000x500mm,6 sıralı pano için
    FD62PN
    Vega D, opak, 1000x500mm, 6 sıralı pano için

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin