The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Dağıtım sistemleri
  • 160 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
  • vega D
  • FD42TN
  • Dağıtım sistemleri

Vega D, cam, 700x500mm,4 sıralı pano için FD42TN

EAN
3250612513123
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Vega D, cam, 700x500mm,4 sıralı pano için

FD42TN

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 5 mevcut ürünler

Referans olarak

  • FU42DN

    Vega D, 837x550x150mm, 96 modül, sıva altı

    0,00 €  / *
  • FU42AN

    Vega D, 837x550x182mm, 96 modül, sıva altı,

    0,00 €  / *
  • FD42DN

    Vega D, sıva üstü, 750x550x193mm, 96 modül, dağıtım

    0,00 €  / *
  • FD42GN

    Vega D, sıva üstü, 750x550x193mm, 96 modül, boş

    0,00 €  / *
  • FU42GN

    Vega D, 837x550x182mm, 96 modül, sıva altı, boş

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Ölçüler
  • Yükseklik
    700 mm
  • Genişlik
    500 mm
  • Derinlik
    35 mm
Kapak, kapı
  • Kapı/kapak şeffaftır
    Evet
Malzemeler
  • Malzeme
    Çelik
  • İşlem
    Toz boya kaplı
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP41

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration FD42TN
PDF
Hager RoHS report FD42TN
PDF

İndirilenler

  • Resim FD42TN | Hager Türkiye

    Ürün resmi FD42TN

  • El Kitabı

    Resim El Kitabı en-GB 2023-07-07 | Hager Türkiye

    El Kitabı en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Resim El Kitabı fr-FR 2023-09-11 | Hager Türkiye

    El Kitabı fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Resim Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Türkiye

    Handbook en-GB 2022-10-10

    El Kitabı en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    FD52PN - Vega D, opak, 850x500mm,5 sıralı Kutu için
    FD52PN
    Vega D, opak, 850x500mm, 5 sıralı Kutu için
  • 2
    FD00M3 - Vega D,oluklu 150x440x1,2mm,dik montaj rayı için
    FD00M3
    Vega D, oluklu 150x440x1, 2mm, dik montaj rayı için
  • 3
    FD72TN - Vega D, cam, 1150x500mm,7 sıralı Kutu için
    FD72TN
    Vega D, cam, 1150x500mm, 7 sıralı Kutu için
  • 4
    FU72DN - Vega D, 1287x550x150mm, 168 modül, Sıva altı
    FU72DN
    Vega D, 1287x550x150mm, 168 modül, Sıva altı
  • 5
    FU42GN - Vega D, 837x550x182mm, 96 modül, sıva altı, boş
    FU42GN
    Vega D, 837x550x182mm, 96 modül, sıva altı, boş

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin