The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Dağıtım sistemleri
    • 160 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
    • vega D
    • FD62DN
    EAN
    3250612548309
    VPE
    1 parça
    • vega D

    Vega D, sıva üstü, 1050x550x193mm, 144 modül, dağıtım FD62DN

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Vega D, sıva üstü, 1050x550x193mm, 144 modül, dağıtım

    FD62DN

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Kapı/çalıştırma paneli 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Kapı/çalıştırma paneli
    • FD62TN

      Vega D, cam, 1000x500mm, 6 sıralı pano için

      €0,00  / *
    • FD62PN

      Vega D, opak, 1000x500mm, 6 sıralı pano için

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Bağlantı
    • Boru girişler­inin sayısı
      4
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      230 - 400 V
    Kurulum, montaj
    • Dış mekan kullanımına uygundur
      Hayır
    • Kurulum noktası
      Sıva üstü montaj
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      160 A
    Ekipman
    • Ray adedi
      6
    • Satır sayısı
      6
    • kilitli
      Hayır
    • Nötr sıra klemens vardır
      Hayır
    • Toprak­lama sıra klemensi vardır
      Evet
    • Montaj plakası vardır
      Hayır
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      144
    Ölçüler
    • Yükseklik
      1,050 mm
    • Genişlik
      550 mm
    • Derinlik
      193 mm
    • Genişlik birimi sayısı
      24
    Kapak, kapı
    • Dolap kapağı adedi
      0
    • Kilit adedi
      0
    • Kapı/kapak şeffaftır
      Hayır
    • Dolap kapağı tipi
      Tek kapı
    Malzemeler
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • RAL kod
      9010
    • Colour
      Saf beyaz
    Güvenlik
    • Koruma sınıfı
      İzolasyon sınıfı II
    • Çarpma direnci, IK
      IK07
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP30
    • Kili­tleme tipi
      Kilitsiz

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD62DN
    PDF
    RoHS report FD62DN
    PDF

    İndirilenler

    • Resim FD62DN | Hager Türkiye

      Ürün resmi FD62DN

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure | Hager Türkiye

      Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure

      Wall / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      7,44 MB
    • El Kitabı

      Resim Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Türkiye

      Handbook en-GB 2022-10-10

      El Kitabı en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Resim Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Türkiye

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Resim Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Türkiye

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Daha fazla belge

    Yedek parça

    Daha fazla gör

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      FD42PN - Vega D, opak, 700x500mm,4 sıralı Kutu için
      FD42PN
      Vega D, opak, 700x500mm, 4 sıralı Kutu için
    • 2
      FD72DN - Vega D, sıva üstü, 1200x550x193mm, 168 modül, dağıtım
      FD72DN
      Vega D, sıva üstü, 1200x550x193mm, 168 modül, dağıtım
    • 3
      FD52PN - Vega D, opak, 850x500mm,5 sıralı Kutu için
      FD52PN
      Vega D, opak, 850x500mm, 5 sıralı Kutu için
    • 4
      FD42TN - Vega D, cam, 700x500mm,4 sıralı pano için
      FD42TN
      Vega D, cam, 700x500mm, 4 sıralı pano için
    • 5
      FU52DN - Vega D, 987x550x150mm, 120 modül, Sıva altı
      FU52DN
      Vega D, 987x550x150mm, 120 modül, Sıva altı

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin