• Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Zaman­layıcı ve röleler
    • EMS005
    EAN
    3250612339921
    VPE
    1 parça
    • Zaman­layıcı ve röleler

    EMS005

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    EMS005

    • Teknik özellikler
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 230 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      16 A
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      DIN rayı
    Aydın­latma
    • Maks. yük, floresan lamba, paralel dengelenmiş
      1,000 VA
    • maksimum yük floresan lamba
      3,600 VA
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -10 - 55 °C
    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      hızlı bağlantı, Kablo bağlantısı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      1.5 - 2.5 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      1.5 - 2.5 mm²
    Ayarlar
    • Zaman geciktirme
      30 S - 10 Min
    Ölçüler
    • Genişlik
      17,50 mm
    • Derinlik
      64 mm
    Güç
    • 230 V akkor ve halojen lamba
      2,300 W
    Metinler
    • Dağıtım kutusu
      3 ve 4 iletkenli devre için (oto­matik algılama)
    • Anahtar modu
      NA kontak
    • kurulum modu
      DIN rayına montaj için
    • Bağlantı tipi
      Quick­Con­nect eklenti termin­alleri ile
    • Fonksiyon
      Kapatma ön uyarısı ile: Kapanmadan önce 40, 30 sani­yede yanıp söner, Zaman işlevlerini ayar­lamak için potansiyometre ile: otomatik/o­to­matik Seçile­bilir uzun süreli işlem (1 saat)/o­to­matik ile kapatma ön uyarısı/o­to­matik Seçile­bilir uzun süreli işlem (1 saat) ve kapatma ön uyarısı

    İndirilenler

    • Resim EMS005 | Hager Türkiye

      Ürün resmi EMS005

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      2
    • 1
      EMN001 -
      EMN001
    • 2
      EMN005 - çok fonksiyonlu merdiven kasası gecikmeli şalter
      EMN005
      çok fonksiyonlu merdiven kasası gecikmeli şalter
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin