çok fonksiyonlu merdiven kasası gecikmeli şalter EMN005
EAN
3250612339952
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Kapasite
-
Modül sayısı1
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıDIN rayı
Aydınlatma
-
Maks. yük, floresan lamba, paralel dengelenmiş1,000 VA
-
maksimum yük floresan lamba3,600 VA
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10 - 55 °C
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu, Kablo bağlantısı
-
Kesit, bükülgen, kondüktör1 - 6 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör1.5 - 10 mm²
Ayarlar
-
Zaman geciktirme30 S - 10 Min
Ölçüler
-
Genişlik17,50 mm
-
Derinlik64 mm
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge