Teknik özellikler
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 230 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN16 A
Kapasite
-
Modül sayısı1
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıDIN rayı
Aydınlatma
-
Maks. yük, floresan lamba, paralel dengelenmiş1,000 VA
-
maksimum yük floresan lamba3,600 VA
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10 - 55 °C
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu, Kablo bağlantısı
-
Kesit, bükülgen, kondüktör1 - 6 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör1.5 - 10 mm²
Ayarlar
-
Zaman geciktirme30 S - 10 Min
Ölçüler
-
Genişlik17,50 mm
-
Derinlik64 mm
Güç
-
230 V akkor ve halojen lamba2,300 W
Metinler
-
Dağıtım kutusu3 ve 4 iletkenli devre için (otomatik algılama)
-
Anahtar moduNA kontak
-
kurulum moduDIN rayına montaj için
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge