• İç ve dış mekân dedek­törleri
    • Tavan dedek­törleri
    • EER501
    EAN
    3250612256228
    VPE
    1 parça
    • Tavan dedek­törleri

    EER501

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    EER501

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Algılama
    • Algılama açısı
      360 - 360
    • Sensör tipi
      Varlık dedek­törü
    • Yatay algılama açısı
      360 - 360
    Ayarlar
    • Kapanma gecikme süresi
      0
    • Açma gecikme süresi
      0
    Aydın­latma
    • LED lamba gücü
      400 W
    • Fotosel hassasi­yeti
      5 - 2,000 lx
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Geçmeli klemens
    Frekans
    • Frekans
      50 - 50 Hz
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      73 mm
    • Kurulum yüksekliği
      2,50 - 2,50 m
    • Çap
      62 mm
    • dahili çap
      50 mm
    Malzemeler
    • RAL kod
      9010
    • Malzeme
      Plastik
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP41
    Ekipman
    • C yükü
      Hayır
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    • Tavana kurulum mümkündür
      Evet
    Erişim mesafesi
    • Önden maksimum iletim aralığı
      2,50 m
    • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
      5 m

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP belgesi en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,10 kB
    REACH declaration EER501
    PDF
    RoHS report EER501
    PDF

    İndirilenler

    • Resim EER501 | Hager Türkiye

      Ürün resmi EER501

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager Türkiye

      Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      540,09 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB, fr-FR 2023-11-03

      PDF
      110,99 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2024-12-04 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-12-04

      PDF
      109,23 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TXC513 -
      TXC513
    • 2
      TXD503 -
      TXD503
    • 3
      EER505 -
      EER505
    • 4
      TXD505 -
      TXD505
    • 5
      TXC518 -
      TXC518
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin