The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Integro
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Integro
    • 928912505
    EAN
    4011334265191
    VPE
    10 Parçalar
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Integro

    Döner Potansiyometre 1-10V, ayarı/çerçeve, soft kilit, antrasit Mat 928912505

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Döner Potansiyometre 1-10V, ayarı/çerçeve, soft kilit, antrasit Mat

    928912505

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      230 - 230 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Ölçüler
    • Çap, eksen
      4 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      22 mm
    • Yükseklik
      59,50 mm
    • Genişlik
      59,50 mm
    • Derinlik
      58 mm
    Bağlantı
    • Kısma, DALI
      Hayır
    Elektrik akımı
    • Kontrol akımı
      50 - 50 mA
    • Anahtar­lama akımı
      6 A
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      7016
      7021
    Metinler
    • Aydın­latma
      Ör. floresan lambalar ve LV halojen lambalar
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile
    • Sigorta
      Kısa devre ve aşırı yük koru­malı (ince telli sigorta), Yedek sigorta ile
    • Related Systems
      integro

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 928912505
    PDF
    RoHS report 928912505
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 928912505 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 928912505

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06) | Hager Türkiye

      Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,59 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-06-11

      PDF
      289,67 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-06-11

      PDF
      291,54 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      936562501 -
      936562501
    • 2
      936562510 -
      936562510
    • 3
      936712505 -
      936712505
    • 4
      937722505 - Flow, kontrol butonu, NA kontak, kırmızı, Integro- Flow/beyaz antrasit Mat
      937722505
      Flow, kontrol butonu, NA kontak, kırmızı, Integro- Flow/beyaz antrasit Mat
    • 5
      937622535 - açma/kapa anah. 2p baskı "0", 12 V, LED, Integro- Flow/beyaz, antrasit m
      937622535
      açma/kapa anah. 2p baskı "0", 12 V, LED, Integro- Flow/beyaz, antrasit m

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin