Teknik özellikler
Kapasite
-
Modül sayısı0
Malzemeler
-
ColourGri
-
RAL kodRAL'a benzer 7038
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik59,50 mm
-
Genişlik59,50 mm
-
Derinlik41 mm
Ekipman
-
Kablo girişliEvet
Kurulum, montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
-
Kurulum noktasıSıva üstü montaj
Aksesuarlar
-
Çerçeve kapağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related Systemsintegro
-
Related Seriesintegro flow
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin