Integro Flow, düz sıva üstü kutu, kutup beyazı galvanizli 911512509
EAN
4011334239567
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 22 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Kapasite
-
Modül sayısı0
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik59,50 mm
-
Genişlik59,50 mm
-
Derinlik41 mm
Ekipman
-
Kablo girişliEvet
Kurulum, montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
-
Kurulum noktasıSıva üstü montaj
Aksesuarlar
-
Çerçeve kapağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsBerker integro
-
Related Seriesflow, pure
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge