KNX termostatlar için kapak + oda kont.leri,/B.3/B.7, ant. mat 80960185
EAN
4011334415992
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 14 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7016, 7021
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik55,50 mm
-
Genişlik55,50 mm
-
Derinlik12 mm
Bağlantı
-
KNX radyo Bus sistemi ileHayır
-
Montaj tipiKelepçe montajı
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeEvet
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsBerker S.x/B.x