The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 5101
    EAN
    4011334030751
    VPE
    10 Parçalar

    Buton ve lamba E10 modül ekleri 5101

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Buton ve lamba E10 modül ekleri

    5101

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    11657009
    11657009
    lamba yüzeyi E10, K.1, parlak beyaz
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    11657003
    11657003
    lamba E10, K.5, al. mat, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    11657004
    11657004
    lamba E10, K.5 için p mat paslanmaz çelik, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    11241606
    11241606
    lamba yüzeyi E10, B.3/B.7, ant. mat
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 V
    Güç
    • Güç, akkor lamba
      2 - 2 W
    Malzemeler
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      30,40 mm
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Fonksiy­onlar
    • Basma düğmesi olarak kullanılab­ilir
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 5101
    PDF
    RoHS report 5101
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 5101 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 5101

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of conformity | Hager Türkiye

      Declaration of conformity

      Uygunluk beyanı International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin