USB'li priz A-A,/B.x, mat kutup beyazı 48031909
EAN
4011334510529
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 15 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
-
Çıkış akımı2,400 mA
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 - 250 V
-
Çıkış gerilimi4,75 - 5,25 V
Frekans
-
Frekans50 - 50 Hz
Güç
-
Çıkış gücü12 W
-
Güç tüketimi (yedek)0,05 W
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik45 mm
-
Birim sayısı1
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular40 mm
-
Bütünleşik derinlik32 mm
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiPriz kelepçesi
-
Bağlantı tipiTak-çıkar bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası, Tırnaklı montaj
-
Konnektör/priz tipi, USBAA
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıSCHUKO
-
Döndürülmüş merkezi uçHayır
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileHayır
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı1
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileEvet
-
Çarpma direnci, IKIK02
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileHayır
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related SystemsBerker S.x/B.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2020-04)
Kurulum kılavuzu en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02
PDF1,08 MB
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)
Kurulum kılavuzu en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08
PDF989,63 kB
Manual for socket outlet Schuko-USB (EN, NL, SE, 2019-06)
Kurulum kılavuzu en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22
PDF863,72 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Daha fazla belge