SYSTO hopr. konnektör kutu,beyaz, mat, plastik 457309
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (12)Zorunlu aksesuarlar
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik45 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular32 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiHoparlör soketi
-
kablo kesiti10 - 10 mm²
-
Bağlantı sayısı2
-
Montaj tipiTırnaklı montaj, Vida bağlantısı
Ekipman
-
BlendajlıHayır
-
Toz kapağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
Gerilim
-
Anma gerilimi60 V
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08
PDF366,28 kB
Daha fazla belge