The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 457305
    EAN
    4011334387671
    VPE
    10 Parçalar

    SYSTO hopr. konnektör kutu,ant. mat 457305

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    SYSTO hopr. konnektör kutu,ant. mat

    457305

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Hepsini gör (12)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    TAE p. parça, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    10331606
    10331606
    TAE p.li, B.3/B.7, ant. mat
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    10331404
    10331404
    TAE p.B.7, al. mat, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    10338919
    10338919
    TAE malzemesi parça, /B.3/B.7, parlak beyaz
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    10338912
    10338912
    TAE malzemesi, parlak beyaz
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    10336089
    10336089
    TAE malzemesiQ.1/Q.3, beyaz kadifemsi
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Zorunlu aksesuarlar

    • 10331909

      TAE p. parça, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10331606

      TAE p.li, B.3/B.7, ant. mat

      €0,00  / *
    • 10331404

      TAE p.B.7, al. mat, lake

      €0,00  / *
    • 10338919

      TAE malzemesi parça, /B.3/B.7, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10338912

      TAE malzemesi, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10336089

      TAE malzemesiQ.1/Q.3, beyaz kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10336086

      TAE malzemesiQ.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10336084

      €0,00  / *
    • 10357009

      TAE malzemesiK.1, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10357006

      TAE malzemesiK.1, ant. mat, lake

      €0,00  / *
    • 10357003

      TAE malzemesiK.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 10357004

      TAE p.K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      45 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      32 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Hoparlör soketi
    • kablo kesiti
      10 - 10 mm²
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Tırnaklı montaj
    Ekipman
    • Blendajlı
      Hayır
    • Toz kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      60 V

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 457305
    PDF
    RoHS report 457305
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 457305 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 457305

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      366,28 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin