The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Q.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Q.1
    • 11966086
    EAN
    4011334380023
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Q.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Q.3
    • Daha fazla gör

    Hoparlör kapağı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 11966086

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Hoparlör kapağı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

    11966086

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Kadifemsi
    • Malzeme
      Duro­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      59 mm
    • Genişlik
      59 mm
    • Derinlik
      20 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Hoparlör soketi
    • Bağlantı sayısı
      1
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK02
    • Related Systems
      S.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11966086
    PDF
    RoHS report 11966086
    PDF

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315426086 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      3315426086
      Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    • 2
      28826084 - Hoparlör Q.1/Q.3,alu kadifemsi lake
      28826084
      Hoparlör Q.1/Q.3, alu kadifemsi lake
    • 3
      3315426089 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
      3315426089
      Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
    • 4
      3315436086 - Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      3315436086
      Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    • 5
      3315416086 - VGA priz, vidalı terminalleri, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      3315416086
      VGA priz, vidalı terminalleri, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin