Hoparlör Q.1/Q.3,alu kadifemsi lake 28826084
EAN
4011334446859
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 42 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Direnç
-
İç direnç4 Ω
Frekans
-
Frekans170 - 18,000 Hz
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik35 mm
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
İşlemVernikli
Güç
-
Müzik gücü kullanımı4 W
Metinler
-
kurulum moduKör kapaklar olmadan
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge