Z-ST F BAE/E-DAT DES TK ISDN-ASD Q1 ALU 14096084
EAN
4011334443131
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 69 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kod9006
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeDuroplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik58,50 mm
-
Genişlik58,50 mm
-
Derinlik16,50 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiUAE/IAE (ISDN)
-
Bağlantı sayısı2
-
Montaj tipiMontaj vidası
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
-
Related SystemsBerker Q.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Daha fazla belge