Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi 3315426089
EAN
4011334341734
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 10 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Frekans
-
Frekans50 - 85 Hz
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik28,30 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular18 mm
-
Bütünleşik derinlik16,80 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiHDMI
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
BlendajlıEvet
-
Toz kapağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
-
Related SystemsBerker Q.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2023-06-20
PDF267,76 kB
Daha fazla belge