The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1
    • 10191606
    EAN
    4011334220213
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1

    B.3/B.7 merkezi plaka, antrasit mat 10191606

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    B.3/B.7 merkezi plaka, antrasit mat

    10191606

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55 mm
    • Genişlik
      55 mm
    • Derinlik
      20 mm
    Bağlantı
    • Bağlantı sayısı
      0
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10191606
    PDF
    RoHS report 10191606
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10191606 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10191606

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      379,59 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      11961909 - Hoparlör kapağı,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      11961909
      Hoparlör kapağı, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 2
      3315391909 - USB'li priz
      3315391909
      USB'li priz
    • 3
      3315391606 -
      3315391606
    • 4
      12031606 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, B.3/B.7, ant. mat
      12031606
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, B.3/B.7, ant. mat
    • 5
      3315411606 - VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat
      3315411606
      VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin