The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 10107600
    EAN
    4011334366317
    VPE
    1 parça

    sızdırmazlık seti. prizler/yüzeyler, R.1/R.3, çev. 10107600

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    sızdırmazlık seti. prizler/yüzeyler, R.1/R.3, çev.

    10107600

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Dimmer için merkez parça 4 mevcut ürünler
    • Priz çıkışı 2 mevcut ürünler
    • Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça 1 mevcut ürünler
    • Bilgi ışık sinyali merkezî plaka yuvası 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Dimmer için merkez parça
    • Priz çıkışı
    • Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça
    • Bilgi ışık sinyali merkezî plaka yuvası
    • 11372079

      Hız kontrolü, R.1/R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 11372035

      Hız kontrolü, R.1/R.3, parlak siyah

      €0,00  / *
    • 11372089

      Dimmer ayarı R.1/R.3, p.byzgl.

      €0,00  / *
    • 11372045

      Dimmer ayarı R.1/R.3, siyah cam.

      €0,00  / *
    • 47512089

      kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, beyaz

      €0,00  / *
    • 47512045

      kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10802045

      çevirmeli buton, R.1/R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 11982089

      E14 lamba yüzeyi, R.1/R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 11982045

      lamba E14, R.1/R.3 için p, parlak siyah

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      78,30 mm
    • Genişlik
      70,10 mm
    • Derinlik
      21,40 mm
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10107600
    PDF
    RoHS report 10107600
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10107600 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10107600

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01) | Hager Türkiye

      Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

      PDF
      1,41 MB
      Resim Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11) | Hager Türkiye

      Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24

      PDF
      1,22 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Resim Uygunluk beyanı International 2023-05-02 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin