Elektrikli araç şarj istasyonu (EVCS) çözümü:
witty ailesi
Daha yeni enerjiyle yollarda!
Kurulumu kolay ve fonksiyonel witty şarj istasyonları, müşterilerinizin elektrikli ya da hibrit araçlarını güvenle şarj etmelerini sağlar.
Güvenli, sağlam ve patentli şarj istasyonları
Değişim tam burada başlıyor; aracınız elektrik enerjisi ile yepyeni görünecek. Ne var ki, bu yenilikçi değişim sürecini zorlaştıran en önemli faktör mevcut şarj altyapısı sorunlarıdır. İşte tam bu noktada witty karşımıza çıkıyor. Yüksek performanslı şarj istasyonumuz witty, tüm elektrikli ve hibrit araçları şarj etme kapasitesine sahiptir.
Şarj istasyonlarımız hem bireysel hem de ticari/toplu kullanıma uygun olup son derece pratik, kullanıcı dostu ve güvenilirdir. Ayrıca kurulumları oldukça kolaydır. Şarj istasyonlarımız, uluslararası IEC 61851 standardının gereklerini tam olarak karşılar. Ayrıca, terminaller IP54 koruma sınıfına ve yüksek pulse dayanımına sahip olup, iç ve dış mekan kullanımına uygundur.
witty
Kullanım alanı: açık ve kapalı mekan
Kurulum: duvar ya da stant montajı
Şarj modu: hızlandırılmış şarj
Araç tipi: otomobil ve hafif ticari araçlar
Avantajı: küçük hacimli, kompakt
Fiş tipi: T2S

witty park
Kullanım alanı: açık ve kapalı mekan
Kurulum: duvar ya da stant montajı
Şarj modu: hızlandırılmış şarj
Araç tipi: otomobil ve hafif ticari araçlar
Avantajı: küçük hacimli, kompakt
Fiş tipi: T2S tip priz + E tip priz

Avantajlar
Biliyor musunuz?
Elektrikli bir araç aküsü, bir evin bir haftada tükettiği elektriği yaklaşık olarak aynı miktarda depolayabilir.
Elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlardan çok daha çevre dostudur: Elektrikli araçlar, 150,000 kilometrelik bir yaşam döngüsü boyunca %28-72 arasında daha az sera gazı karbondioksit üretir.
Kaynak: Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT).
Elektrikli araç şarj cihazı ile 10 yılı aşkın deneyim







