h3+ kompakt şalterler ile
ilgili teknik
detaylar

Mavi arka plana karşı sergilenen Hager marka devre kesiciler

Daha fazla seçenek - 200'den daha fazla alter­natif

25 ila 630 A arasında 3 ya da 4 kutuplu kompakt çerçeve boyut­la­rında olan h3+, mükemmel koruma ve 110 kA'ya kadar uzatılmış kesme kapa­si­te­sine sahiptir. Klasik versi­yondan üst düzey akıllı model­lere: çok yönlü h3+ kompakt şalter seri­sini keşfedin.

P160

P250

P630


  • Şalterler
  • TM
    TM
    MAG
    MAG
    LSnI
    LSnI
    LSI
    LSI
    LSI
    Energy
    Energy
    Energy
  • P160
    P250
    P160
    P250
    P160
    P250
    P160
    P250
    P630
    P160
    P250
    P630
  • Şalterin kesme kapa­si­tesi
    25, 50 ya da 70kA
    25, 50 ya da 70kA
    50 ya da 70kA
    50 ya da 70kA
    50 ya da 70kA
    50 ya da 70kA
    50 ya da 70kA
    50 ya da 70kA
    40, 50, 70, 110kA
    50 ya da 70kA
    50 ya da 70kA
    40, 50, 70, 110kA
  • Dere­ce­len­dir­meler
    25 -160 A
    50 - 250 A
    25 -160 A
    100 - 250 A
    40 - 160 A
    40 - 250 A
    40 - 160 A
    40 - 250 A
    250 - 630 A
    40 - 160 A
    40 - 250 A
    250 - 630 A
  • Kutup sayısı (P) & Açma ünitesi sayısı (D)
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0 -100%)
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0 -100%)
    3P3D ya da 4P4D
    3P3D ya da 4P4D
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0, 50 ya da %100)
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0, 50 ya da %100%)
    3P3D ya da 4P4D     (N: 0, 50 ya da %100)
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0, 50 ya da %100)
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0, 50 ya da %100)
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0, 50 ya da %100)
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0, 50 ya da %100)
    3P3D ya da 4P4D  (N: 0, 50 ya da %100)
  • RCD ekleme kaide
    Hayır
    Evet
    Hayır
    Evet
    Hayır
    Evet
    Hayır
    Evet
    Evet
    Hayır
    Evet
    Evet
  • Konfi­gü­rasyon cihazı
    Evet
    Evet
    Evet
  • Panel ekranı
    Evet
    Evet
    Evet
  • Haber­leşme versi­yonu
    Evet
    Evet
    Evet


Elekt­ronik açma ünite­siyle
daha yüksek daya­nık­lılık

TM, MAG, LSnl, LSI, Energy: Elektrik dağıtım pano­la­rı­nızı etkili bir şekilde korumak ve mali­yet­le­rini opti­mize etmek için tasar­lanmış beş açma ünitesi versi­yonu. Profes­yonel kurulum için tasar­lanan h3+ kompakt şalter serisi, altyapı ihti­yaç­la­rı­nızı eksiksiz şekilde karşılar. Kompakt ve esnek olan h3+, özel­likle pano­lara kolayca enteg­ras­yonu son derece kolay­laş­tırır. Kolay devreye alma, hızlı kablo­lama: kuru­lumu opti­mize etmek için aradı­ğınız her şey burada.

TM

Lsnl

LSI

Energy


  • TM
    LSnI
    LSI
    Energy
  • 01 Ön kapak için tutucu vida
    - ¼-tur döndürme vidası ile kolay ve hızlı açılma
    - Mente­şe­lere takılı olduğu için karış­mayan ve açılınca kompakt şaltere bağlı kalan ön kapaklar
    - ¼-tur döndürme vidası ile kolay ve hızlı açılma
    - Mente­şe­lere takılı olduğu için karış­mayan ve açılınca kompakt şaltere bağlı kalan ön kapaklar
    - ¼-tur döndürme vidası ile kolay ve hızlı açma
    - Mente­şe­lere takılı olduğu için karış­mayan ve açılınca kompakt şaltere bağlı kalan ön kapaklar
    - ¼-tur döndürme vidası ile kolay ve hızlı açma
    - Mente­şe­lere takılı olduğu için karış­mayan ve açılınca kompakt şaltere bağlı kalan ön kapaklar
  • 02 Yardımcı kontak için gözet­leme pence­resi
    - Yardımcı kontaklar, ön kapağı açmaya gerek kalmadan açıkça tanım­la­na­bilir.
    - Hızlı ve basit görsel kont­roller
    - Yardımcı kontaklar, ön kapağı açmaya gerek kalmadan açıkça tanım­la­na­bilir.
    - Hızlı ve basit görsel kont­roller
    - Yardımcı kontaklar, ön kapağı açmaya gerek kalmadan açıkça tanım­la­na­bilir.
    - Hızlı ve basit görsel kont­roller
    - Yardımcı kontaklar, ön kapağı açmaya gerek kalmadan açıkça tanım­la­na­bilir.
    - Hızlı ve basit görsel kont­roller
  • 03 Kompakt şalteri kilit­lemek
    - Kompakt şalteri AÇIK ya da KAPALI konumda kilit­lemek için asma kilit­le­ne­bilir geçiş standart olarak mevcuttur. (köstek çapı maksimum 4 mm).
    - Alter­natif olarak 3'e kadar asma kilit akse­su­ar­ları.
    - Kompakt şalteri AÇIK ya da KAPALI konumda kilit­lemek için asma kilit­le­ne­bilir geçiş standart olarak mevcuttur. (köstek çapı maksimum 4 mm).
    - Alter­natif olarak 3'e kadar asma kilit akse­su­ar­ları.
    - Kompakt şalteri AÇIK ya da KAPALI konumda kilit­lemek için asma kilit­le­ne­bilir geçiş standart olarak mevcuttur. (köstek çapı maksimum 4 mm).
    - Alter­natif olarak 3'e kadar asma kilit akse­su­ar­ları.
    - Kompakt şalteri AÇIK ya da KAPALI konumda kilit­lemek için asma kilit­le­ne­bilir geçiş standart olarak mevcuttur. (köstek çapı maksimum 4 mm).
    - Alter­natif olarak 3 asma kilide kadar asma kilit akse­su­ar­ları.
  • 04 Entegre ön alarm
    Tanım­la­na­bilir lr yüzdesi daha yakınsa, yakın kesmeyi dışa aktarır. Sistemin işlev­sel­li­ğini artırır.
    Tanım­la­na­bilir lr yüzdesi daha yakınsa, yakın kesmeyi dışa aktarır. Sistemin işlev­sel­li­ğini artırır.
  • 05 Yapı­lan­dırma aracı arayüzü
    Kompakt şalterin tablet veya bilgi­sayar üzerinden yapı­lan­dı­rıl­ması. Sistem dokü­man­tas­yonu için açma eğri­sinin durum göste­rimi ve testi.
    Kompakt şalterin tablet veya bilgi­sayar üzerinden yapı­lan­dı­rıl­ması. Sistem dokü­man­tas­yonu için açma eğri­sinin durum göste­rimi ve testi.
    Kompakt şalterin tablet veya bilgi­sayar üzerinden yapı­lan­dı­rıl­ması. Sistem dokü­man­tas­yonu için açma eğri­sinin durum göste­rimi ve testi.
  • 06 Ölçüm ekranı
    Ölçümler: I, U, P, Q, S, E, ∑I, ∑P, f, PF, THD, vb. Tüm ortam aydınlatma sevi­ye­le­rine uyumlu mükemmel okuna­bi­lir­liğe sahip döner OLED ekran. Aktif güçler ve enerji ölçümü için 1. sınıf doğruluk
  • 07 Yapı­lan­dırma aracı arayüzü
    Şalterin tablet aracı­lı­ğıyla konfi­gü­ras­yonu. Sistem dokü­man­tas­yonu için tetik­leme eğri­sinin durum göste­rimi ve testi
  • 08 Kapı montajı için panel ekra­nına bağlanma seçe­neği
    Kapı montajı için panel ekra­nına bağlanma seçe­neği


Uyar­la­na­bilir açma ünite­leri

TM

Lsnl

LSI

Energy



Nasıl yardımcı olabi­liriz?

Bizimle ileti­şime geçin. Sizin için bura­dayız.