berker R.8
İnce ve asil.

En ince cam anahtar priz serisi

İç mekanda Good Design ödül etiketi bulunan modern beyaz duvar prizi ve anahtar tasarımı

Ultra ince ve düz
anahtar serisi,
3mm cam kalın­lığı sadece Hager'de

İster bilgi­sayar, ister tablet veya akıllı telefon olsun, trend sade ve düz tasa­rım­lara doğru iler­liyor; bu durum anahtar ve prizler için de farklı değil. R.8, 3 mm çerçeve kalın­lığı ile piya­sa­daki en ince tasarım olma­sıyla öne çıkar; bu ince­likte çerçeve sadece Hager'de mevcuttur. Bir diğer yandan, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi özel malze­me­leri ile yaşam alan­la­rına hoş bir hava verir. Çekici ve zarif tasa­rı­mıyla göz dolduran yüksek kali­teli ultra ince ve düz anahtar priz serisi berker R.8'i keşfedin.



Uyumlu bir aile

Yeni anahtar serisi R.8, R.3'ün tasarım çizgi­sini takip eder, ancak çok daha incedir. R.3 seri­sinde kulla­nılan tüm meka­niz­malar, yapısal olarak R.8 serisi ile uyum­ludur ve meka­nizma olarak kulla­nı­la­bilir. Hareket sensör­le­rinden, anah­tar­lara, KNX buton sensör­le­rine kadar; 230 V'dan soket­lere, hopar­lör­lere doğrudan bağlan­tıya kadar.

En ince cam

Çerçeve kalın­lığı sadece 3 mm olup, yandan bakıl­dı­ğında nere­deyse duvarla aynı hiza­dadır. Piyasa­daki en ince seri­le­rinden biri olarak yüksek tasarım talep­le­rini karşılar.

Yüksek kalite

Alüminyum, paslanmaz çelik ya da çizil­meye daya­nıklı yüzeyler, yüksek kali­teli ve termop­lastik malze­meden üretil­miştir. Birbi­riyle uyumlu renkler veya dinamik açık-koyu kont­rast seçe­nek­leri mevcuttur.

Etki­le­yici malze­meler

Cam, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi özel malze­meler gerçek bir dokunma hissi uyan­dırır. Ayrıca, anah­tar­ların şekli bile ürünün kali­tesi hakkında çok şey söyler.

Hayal edin, yapalım!

Manufaktur ekibinin hazır­la­dığı özel tasarım seçe­nek­leri proje­le­ri­nizin değişen ihti­yaç­la­rına yönelik uyar­la­narak kişiye özel çözümler sunuyor.

Seçkin tasarım

Berker R.8 serisi, tasa­rımda mükem­mel­liği takdir eden dünyanın en pres­tijli ve en eski tasarım ödül­leri prog­ramı olan 2018 Good Design®'ı kazandı. Ayrıca 2019 Alman Tasarım Ödülü'ne de layık görüldü.



Yalnızca aydın­lıkta değil, karan­lıkta da göz alıcı

Koridor ve oturma odaları gibi farklı yaşam alan­la­rına uygun, kolayca monte edilen ürün­le­rimiz, berker R.3 ile mükemmel bir uyum için­dedir. Koyu renk­teki zıt şık yansı­ma­ları, heyecan verici tasa­rımı, kare bir çerçeve için­deki yuvarlak orta bölümü ile her modern iç mekana uyum sağlar.


Pratik ve hızlı kurulum

İşinizi kolay­laş­tırmak için kurulum süre­sini de kısalttık. Farklı duvar tiple­rine yönelik, sığ bir montaj derin­li­ğine sahip iki montaj çeşidi mevcuttur (alçıpan ve tuğla duvarlar için).

Klasik alçıpan duvara montaj için

Diğer tüm içi boş buatlar kadar hızlı ve kolay montajı olan gri içi boş buat­ları kulla­na­bi­lir­siniz. Merkez parça­sının kablo­la­ması ve kapak ve çerçe­venin montajı de aynı dere­cede hızlıdır.

Taş ve tuğla duvarlar için

Tıpkı tüm gele­neksel boşluklu buat­larda olduğu gibi, hızlı ve kolay kurulum için gri boşluklu buatı kulla­na­bi­lir­siniz. Merkez parça­sının kablo­la­ması ve kapak ve çevrenin takıl­ması işlem­le­rinde kutu içinde kutu ilke­sini izleyin. Duvarda dikdörtgen bir girinti yaparak başlayın. Kırmızı kutuyu içeriye takın, ardından daha küçük gri kutuyu kırmızı kutuya tam olarak yerleş­tirin. Bu şekilde hassas cam çerçe­veler bile çatla­madan kolayca monte edile­bilir.


Nasıl yardımcı olabi­liriz?

Bir sorunuz mu var, öneri mi isti­yor­sunuz?

Çözüm­le­rimiz, deste­ğimiz ve ortak­lık­la­rı­mızla proje­le­ri­nizi nasıl geliş­ti­re­bi­le­ce­ğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.