The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • XEV653C
    witty park har två kraft­fulla typ 2-ladd­punkter och kan ladda två elbilar samti­digt med vardera 22 kW. Dess­utom har den två 230 V-uttag för ladd­ning av exem­pelvis elcyklar. snabb och effektiv dubbel laddning. Två st Mode 3-uttag kan försörja alla vanliga modeller av elfordon med 3-fas upp till 32A. Samt 230 V-uttag förser fordon med mindre batterier, som elcyklar, med 1-fasmatning upp till 10A. Möjlighet finns att ladda två elbilar eller två elcyklar samtidigt.
    EAN
    4012740897433
    Förp
    1 st

    Laddbox witty park med 2st Typ 2 uttag 32A 3-fas samt 2 schuko uttag XEV653C

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Laddbox witty park med 2st Typ 2 uttag 32A 3-fas samt 2 schuko uttag

    XEV653C

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare
    • XEVA734

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA731

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA732

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA733

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Effekt per ladd­nings­punkt
      22 kW
    • Ansluten last
      44 - 44 kW
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      3
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      32 A
    Anslut­ning
    • Antal ladd­punkter
      2
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Typ 2
    Funk­tioner
    • Med last­han­te­ring
      Nej
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      2
    • Med krets­bry­tare
      Nej
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      760 mm
    • Bredd
      355 mm
    • Djup
      202 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP54
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 400 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Rost­fritt stål

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat XEV653C
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XEV653C | Hager Sverige

      Produktbild XEV653C

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XEV653C | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XEV653C

      EVSE Laddstation 2xM3T2 32A 3F

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok sv-SE 2017-02-06 | Hager Sverige

      Användarhandbok sv-SE 2017-02-06

      PDF
      4,37 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

      PDF
      2,29 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2017-02-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2017-02-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2017-02-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2017-02-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2017-06-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2017-02-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2017-02-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2017-02-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2017-02-06

      PDF
      1,46 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2017-06-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara International 2023-10-30 | Hager Sverige

      Mjukvara International 2023-10-30

      ZIP
      8,89 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2025-01-20

      PDF
      468,99 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group