Lastbalanseringsmodul Flow XEM600
EAN
3250612316007
E-nr.
2760024
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Spänning
-
Ingångspänning24 - 24 V
Elektrisk ström
-
Antal ingångar3
Dimensioner
-
Bredd106 mm
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Anslutning
-
Typ av monteringAdapter för DIN-skena
Installation, montering
-
MonteringDIN-skena
Utrustning
-
SystemgränssnittEthernet
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild XEM600
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad XEM600
Lastbalanseringsmodul Flow
PDF -
Produktbilaga
Produktbilaga International 2018-09-07
PDF944,73 kB
Mer dokumentation