The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • WYA120

Vippa dubbel Jalusi Vit WYA120

EAN
3250617020497
E-nr.
1157422
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Vippa dubbel Jalusi Vit

WYA120

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Dubbel­vippa
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    2
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
Dimen­sioner
  • Höjd
    17 mm
  • Bredd
    56,50 mm
  • Djup
    10,50 mm
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Klor
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild WYA120 | Hager Sverige

    Produktbild WYA120

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad WYA120 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad WYA120

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-08

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-10-29 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-10-29

    PDF
    87,48 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00