The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar, till­behör
    • WXF202
    Hållare Keystone för golvboxar, golvkanaler och uttagsstavar
    Kompletteras med centrumbricka
    19,3x14,8 mm, passar bl.a datauttag från: Gigamedia, Elko, Eurolan, Infralan, ECS, Brand Rex, Commscope, Corning, Datwyler, EasyLan, Leoni, R&M, Metz Connect, Rutenbeck, Telegaertner
    OBS! kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt
    EAN
    3250617192026
    E-nr.
    1157848
    Förp
    10 St
    • Golv­boxar, till­behör

    Insats/hållare för 1xRJ45, 2 moduler, Grå, Gallery WXF202

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Insats/hållare för 1xRJ45, 2 moduler, Grå, Gallery

    WXF202

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Modu­l­uttag
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      Klick­mon­tage
    Dimen­sioner
    • Höjd
      45 mm
    • Bredd
      45 mm
    • Djup
      21,50 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7011
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat WXF202
    PDF
    RoHS-certifikat WXF202
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WXF202 | Hager Sverige

      Produktbild WXF202

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WXF202 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WXF202

      Insats/hållare för 1xRJ45, 2 moduler, Grå, Gallery

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

      PDF
      104,57 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS20229016 - Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
      GS20229016
      Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
    • 2
      BKGGT80 - Apparathållare till BKB och BKG, höjd 80mm, grå
      BKGGT80
      Apparathållare BKB/ BKG, 80 mm hög, grå
    • 3
      GS10229016 - Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
      GS10229016
      Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
    • 4
      GS10223020 - Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
      GS10223020
      Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
    • 5
      GTMBV04T3 - Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400
      GTMBV04T3
      Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400
      E-nr.
      1156034

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group