The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • WXD202N

Centrumbricka 1xRJ45, 2 moduler, Svart, Gallery WXD202N

Svart centrumbricka 1xRJ45, 2-moduler, för golvboxar, golvkanaler och uttagsstavar
EAN
3250617190701
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillgänglighet och pris vid förfrågan

Centrumbricka 1xRJ45, 2 moduler, Svart, Gallery

WXD202N

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
WXF642
WXF642
Uttagsinsats USB 1 x typ A (2.0), Grå, Gallery
Lägg till
Lägg till
WXF202
WXF202
Insats/hållare för 1xRJ45, 2 moduler, Grå, Gallery
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Mate­rial
  • Färg
    Kolsvart
  • RAL-kod
    9005
  • Ytbe­hand­ling
    Satin­fi­nish
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
  • Behand­ling
    Lackad
Dimen­sioner
  • Höjd
    45 mm
  • Bredd
    45 mm
  • Djup
    8,40 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Modu­l­uttag
  • Antal anslut­ningar
    1
  • Typ av monte­ring
    Klick­mon­tage
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP21
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-11-13
PDF
472,15 kB
REACh-certifikat WXD202N
PDF
RoHS-certifikat WXD202N
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild WXD202N | Hager Sverige

    Produktbild WXD202N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad WXD202N | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad WXD202N

    Centrumbricka 1xRJ45, 2 moduler, Svart, Gallery

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-08-05 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-08-05

    PDF
    80,52 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00