The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • WS689

Blindlock, 2 moduler 45x45mm, Vit, Systo WS689

EAN
3250617086899
E-nr.
1156016
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Blindlock, 2 moduler 45x45mm, Vit, Systo

WS689

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Satin­fi­nish
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
  • Behand­ling
    Lackad
Dimen­sioner
  • Höjd
    45 mm
  • Bredd
    24 mm
  • Djup
    45 mm
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Klor
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK02

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument fr-FR 2021-12-01
PDF
349,68 kB
Hager REACh-certifikat WS689
PDF
Hager RoHS-certifikat WS689
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild WS689 | Hager Sverige

    Produktbild WS689

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad WS689 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad WS689

    Blindlock, 2 moduler 45x45mm, Vit, Systo

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Beställningshjälp

    PDF
    1,50 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10

    PDF
    101,88 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00