Uttag 1xVGA patch/skruvanslutning, 2 moduler 45x45mm, Vit WS276

EAN
3250617082761
E-nr.
1156008
Förp
1 st

Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.


Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    D-sub
Dimen­sioner
  • Bredd
    45
  • Höjd
    45
  • Djup
    37
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    40
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation