The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • WS265

Uttag 1xUSB patch/skruvanslutning, 2 moduler 45x45mm, Vit WS265

EAN
3250617082655
E-nr.
1156007
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Uppföljningsprodukter:

WXF642

Uttag 1xUSB patch/skruvanslutning, 2 moduler 45x45mm, Vit

WS265

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Satin­fi­nish
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
  • Behand­ling
    Lackad
Dimen­sioner
  • Höjd
    45 mm
  • Bredd
    45 mm
  • Djup
    33,50 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    40 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    USB
  • Utta­gets rikt­ning data­uttag
    Rak
  • Typ av monte­ring
    Klor, Försänkt, Snab­ban­slut­ning
Utrust­ning
  • Avskärmad
    Nej
  • Med damm­skydd
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2022-10-28
PDF
344,08 kB
Hager REACh-certifikat WS265
PDF
Hager RoHS-certifikat WS265
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild WS265 | Hager Sverige

    Produktbild WS265

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad WS265 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad WS265

    Uttag 1xUSB patch/skruvanslutning, 2 moduler 45x45mm, Vit

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Prise USB systo WS265 | Hager Sverige

    Prise USB systo WS265

    Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    468,15 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Beställningshjälp

    PDF
    1,50 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00