The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • WDW070

Delinfällnadslåda för touch panel 7" WDI07x WDW070

EAN
3250617032643
E-nr.
1738748
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Delinfällnadslåda för touch panel 7" WDI07x

WDW070

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Med bussystem KNX
    Nej
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Mate­rial
  • Behand­ling
    Lackad
  • Färg
    Antracit
  • Mate­rial
    Stål
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Text
  • Utfö­rande
    För infälld monte­ring, För verti­kalt och hori­son­tellt montage

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat WDW070
PDF
Hager RoHS-certifikat WDW070
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild WDW070 | Hager Sverige

    Produktbild WDW070

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad WDW070 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad WDW070

    Delinfällnadslåda för touch panel 7" WDI07x

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03) | Hager Sverige

    Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)

    Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19

    PDF
    864,36 kB
  • Katalog

    Bild KNX 2018 | Hager Sverige

    KNX 2018

    Produktkatalog

    PDF
    37,27 MB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00