The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Brytak­torer
    • WDN2010
    EAN
    3250610063934
    E-nr.
    1741408
    Förp
    1 st
    • Brytak­torer
    • Vägg­de­tek­torer
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör
    • A.8 - Rörel­se­de­tek­torer
    • A.8 - Matter-s­tan­dard
    • Visa mer

    Reläinsats KNX, 1 kanal, 10 Amp, A.x/C. x WDN2010

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Reläinsats KNX, 1 kanal, 10 Amp, A.x/C. x

    WDN2010

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Kan användas med rörel­se­sensor
      Ja
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,1 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    • Lysrör, Duokopp­lade'
      1500 W
    • Minsta kontakt­be­last­ning vid drift
      10 W
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      22 mm
    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      1
    Text
    • Beskriv­ning av speci­al­funk­tioner för insatser
      PÅ/AV-­relä 1vägs används med tryck­knapps- och rörel­se­de­tek­to­rappli­ka­tions­mo­dul, med extra styrin­gång
    Kompa­ti­bi­litet
    • Kompa­tibel med elekt­ro­niska trans­for­ma­torer
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2010
    PDF
    RoHS report WDN2010
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDN2010 | Hager Sverige

      Produktbild WDN2010

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDN2010 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDN2010

      Reläinsats KNX, 1 kanal, 10 Amp, A.x/C. x

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-06-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,53 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21

      PDF
      188,64 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group