The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • WDI100
    EAN
    3250617032612
    E-nr.
    1738745
    Förp
    1 st

    Domovea TouchPanel 10” Android WDI100

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Domovea TouchPanel 10” Android

    WDI100

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WDW100
    WDW100
    Delinfällnadslåda för touch panel 10" för WDI10x
    Lägg till
    Lägg till
    TGA200
    TGA200
    Spänningsförsörjning 230V/24V-
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Utrust­ning
    • System­gräns­snitt
      Ethernet
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum­bricka
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Glas
    • Färg
      Antracit
    Skärm
    • Med touch-­skärm
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WDI100
    PDF
    RoHS-certifikat WDI100
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDI100 | Hager Sverige

      Produktbild WDI100

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDI100 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDI100

      Domovea TouchPanel 10” Android

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok en-GB 2022-05-30 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB 2022-05-30

      PDF
      382,57 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • Mjukvara

      Bild Access Client Touch Panel V 1.5.7 | Hager Sverige

      Access Client Touch Panel V 1.5.7

      Elcom Access app 1.5.7 for android

      ZIP
      64,30 MB
      Bild domovea Client Android | Hager Sverige

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      254,95 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group