The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - KNX-appli­ka­tion
    • WAK7124WG
    EAN
    3250610145647
    E-nr.
    1741383
    Förp
    1 st
    • A.8 - KNX-appli­ka­tion

    Tryckknapp KNX Secure, 4-vägs, ljus ON/OFF, för serie A.8/C.8, vit blank WAK7124WG

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp KNX Secure, 4-vägs, ljus ON/OFF, för serie A.8/C.8, vit blank

    WAK7124WG

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Central­platta
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      4
    • Med indi­kator
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusvit
    • RAL-kod
      9016
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      12,3 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      3,9 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK04
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Cover KNX push b. 1-g. A.x/C.x white gl. (English )
    PDF
    3,36 MB
    REACH declaration WAK7124WG
    PDF
    RoHS report WAK7124WG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAK7124WG | Hager Sverige

      Produktbild WAK7124WG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAK7124WG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAK7124WG

      Tryckknapp KNX Secure, 4-vägs, ljus ON/OFF, för serie A.8/C.8, vit blank

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03

      PDF
      771,48 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group