The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - KNX-appli­ka­tion
    • WAK2011
    EAN
    3250610128282
    E-nr.
    1741358
    Förp
    1 st
    • A.8 - KNX-appli­ka­tion

    Insats för tryckknapp, KNX Secure, 1-vägs, A.8/C.8 WAK2011

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Insats för tryckknapp, KNX Secure, 1-vägs, A.8/C.8

    WAK2011

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      20 mA
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    Funk­tioner
    • Med tempe­ra­tur­gi­vare
      Nej
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      21 - 32 V
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      20 mA
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      28 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      28 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      2
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      9005
    • Mate­rial
      Plast
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Arki­tektur
    • Bussystem
      KNX Secure
    Text
    • Funk­tion
      KNX-funk­tio­ner: Växla, skicka värde, scenanrop
    • Utfö­rande
      Kläm­fäste, Skruvan­slut­ning för varje modul­in­sats med bifogad adapter i kaps­ling
    • Drift­läge
      Drift­läget kan ställas in för persienn eller rull­ja­lusi, Drift­lä­gen: komfort, natt­re­du­ce­ring och frost­skydd, Drift­lä­gen: Av/au­to/­ma­nuell
    • Avsäk­ring
      Ingen
    • Tempe­ratur
      Tempe­ra­tur­mät­ning via intern tempe­ra­tur­sensor
    • Spän­ning
      DC-spän­nings­fö­rande
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WAK2011
    PDF
    RoHS-certifikat WAK2011
    PDF
    PEP - Insert PB, KNX Secure, 2g, Ax/Cx (English )
    PDF
    462,03 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAK2011 | Hager Sverige

      Produktbild WAK2011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAK2011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAK2011

      Insats för tryckknapp, KNX Secure, 1-vägs, A.8/C.8

      PDF
    • Manual

      Bild Manual de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-06-01 | Hager Sverige

      Manual de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-06-01

      PDF
      3,41 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-20

      PDF
      285,80 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group