The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - KNX-appli­ka­tion
    • WAK1014
    EAN
    3250610108130
    E-nr.
    1741371
    Förp
    1 st
    • A.8 - KNX-appli­ka­tion

    Tryckknappsinsats KNX Secure, 4 knappar, för serie A.8/C.8 WAK1014

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats KNX Secure, 4 knappar, för serie A.8/C.8

    WAK1014

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      30 mA
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    Funk­tioner
    • Med tempe­ra­tur­gi­vare
      Nej
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      21 - 32 V
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      30 mA
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      28 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      28 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      41 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      4
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Plast
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Arki­tektur
    • Bussystem
      KNX Secure
    Text
    • Funk­tion
      KNX-funk­tio­ner: Växla, skicka värde, scenanrop
    • Utfö­rande
      Kläm­fäste, Skruvan­slut­ning för varje modul­in­sats med bifogad adapter i kaps­ling
    • Drift­läge
      Drift­läget kan ställas in för persienn eller rull­ja­lusi, Drift­sätt endast rull­ja­lusi, Drift­läge kan ställas in för persienn eller markis, Drift­lä­gen: komfort, natt­re­du­ce­ring och frost­skydd, Drift­lä­gen: Av/au­to/­ma­nuell
    • Avsäk­ring
      Ingen
    • Tempe­ratur
      Tempe­ra­tur­mät­ning via intern och/eller extern sensor med medel­vär­des­bild­ning
    • Spän­ning
      DC-spän­nings­fö­rande
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push b. KNX Secure insert 1-g. A.x/C.x (English)
    PDF
    548,02 kB
    REACh-certifikat WAK1014
    PDF
    RoHS-certifikat WAK1014
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAK1014 | Hager Sverige

      Produktbild WAK1014

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAK1014 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAK1014

      Tryckknappsinsats KNX Secure, 4 knappar, för serie A.8/C.8

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21

      PDF
      31,91 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2025-10-27 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2025-10-27

      PDF
      4,07 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2025-11-13

      PDF
      4,06 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX produktdatabas International 2026-05-06 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas International 2026-05-06

      KNXPROD
      1,01 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2025-11-12 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2025-11-12

      PDF
      13,37 MB
      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2026-04-01 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2026-04-01

      PDF
      4,36 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-02-02

      PDF
      274,16 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group