The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - Data, TV, Tele
    • WAF2167WG
    EAN
    3250610074534
    E-nr.
    5100543
    Förp
    10 St
    • A.8 - Data, TV, Tele

    Centrumbricka, 1-vägs, Duplex ST fiberdon, A.x/C.x, vit blank WAF2167WG

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka, 1-vägs, Duplex ST fiberdon, A.x/C.x, vit blank

    WAF2167WG

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11091909
    11091909
    Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Viktiga funktioner

    Återvunnet material

    Plastkomponenterna är tillverkade av 50 % återvunnet material för en mer hållbar produkt.

    Kompatibilitet mellan olika designer

    Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Ljusvit
    • RAL-kod
      9016
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      50,00 %
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      10 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      LC
    • Antal anslut­ningar
      1, 2
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACh-certifikat WAF2167WG
    PDF
    RoHS-certifikat WAF2167WG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAF2167WG | Hager Sverige

      Produktbild WAF2167WG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAF2167WG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAF2167WG

      Centrumbricka, 1-vägs, Duplex ST fiberdon, A.x/C.x, vit blank

      PDF
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara en-GB 2026-05-06 | Hager Sverige

      Mjukvara en-GB 2026-05-06

      MSI
      56,92 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WDF410861 - Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
      WDF410861
      Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
    • 2
      WDF410766 - Datauttag RJ45 för 1st Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      WDF410766
      Datauttag RJ45 för 1st Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      E-nr.
      5100552
    • 3
      WDF410862 - Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      WDF410862
      Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      E-nr.
      5100546
    • 4
      WDF41076 - Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      WDF41076
      Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      E-nr.
      5100545
    • 5
      WDF4411 - Anslutningsdosa, 1930, insats med dragavlastning, utan lock, med klor
      WDF4411
      Anslutningsdosa, 1930, insats med dragavlastning, utan lock, med klor
      E-nr.
      1801918

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group