The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • VZ512N
    EAN
    3250616666542
    E-nr.
    2281626
    Förp
    10 St

    Skiljevägg vertikal till volta 2 radig VZ512N

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Skiljevägg vertikal till volta 2 radig

    VZ512N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för kaps­lingstyp
      Infälld monte­ring, Hålväggs­mon­terad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      334 mm
    • Bredd
      57 mm
    • Djup
      1,50 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACh-certifikat VZ512N
    PDF
    Hager RoHS-certifikat VZ512N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ512N | Hager Sverige

      Produktbild VZ512N

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad VZ512N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ512N

      Skiljevägg vertikal till volta 2 radig

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00