The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • UW31V
    EAN
    3250616330009
    Förp
    1 bit

    Inbyggnadschassi univers med DIN-skenor, för FWB kapsling 3-rader, 450x250mm,QC UW31V

    Finns inte längre tillgänglig

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Inbyggnadschassi univers med DIN-skenor, för FWB kapsling 3-rader, 450x250mm,QC

    UW31V

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Skruv‌ 1 product.page.accessories.products-available
    • Monte­rings­till­behör 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Skruv‌
    • Monte­rings­till­behör
    • UZ100

      Självgängande skruvar, universN, 4, 2x9, 5mm, 100st

      0,00 kr  / *
    • UT12L

      Stödskena, 5-fält, djup 350mm

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • FWB34S

      FWB kapsling, 3 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB33S

      FWB kapsling, 3 rader 108 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB32S

      FWB kapsling, 3 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB31S

      FWB kapsling, 3 rader 36 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB34

      Normskåp höjd 500mm 144 mod 4-fältb

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      450 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      87 mm
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Antal rader
      3
    • Antal skenor
      3
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      36
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Med lock
      Ja
    Text
    • Anslut­ning
      Med N-PE-klämmor

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UW31V
    PDF
    RoHS-certifikat UW31V
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UW31V | Hager Sverige

      Produktbild UW31V

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad UW31V | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UW31V

      Inbyggnadschassi univers med DIN-skenor, för FWB kapsling 3-rader, 450x250mm,QC

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Sverige

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Handbok

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group